Nieuwe Philips LED-straatverlichting in Tilburg reageert op beweging en bespaart tot 80% op het energieverbruik


    Tilburg is de eerste stad in Europa die ‘Licht op aanvraag’ wijkbreed invoert

    januari 17, 2011

    Tilburg, Nederland – LED-straatverlichting die automatisch feller brandt zodra mensen voorbij fietsen of lopen en dimt als niemand zich in de buurt bevindt. Dat is ‘Licht op aanvraag’ in een notendop. Sinds kort beschikt de gemeente Tilburg in de wijk rond de Tobias Asserlaan over LumiMotion, nieuwe LED-straatverlichting van Philips die tot 80% kan besparen op het energieverbruik.

     

    Straatverlichting reageert op voetgangers en fietsers
    Door een bewegingssensor en draadloze verbinding met de lantaarnpalen, ‘weet’ de straatverlichting automatisch of er meer of minder licht nodig is. Als er iemand voorbij wandelt of fietst, gaat het licht harder branden. En het licht wordt gedimd als er niemand op straat is. Voorheen ging ’s nachts na 00.00 uur meer dan de helft van alle straatverlichting uit. Nu blijft alle verlichting aan, maar in een lagere, energiezuinige stand. Dit zorgt voor een enorme energiebesparing en geeft tegelijkertijd een groter veiligheidsgevoel. Zo is er minder belasting op het milieu en kan er tot 80% energie bespaard worden op de energierekening van gemeentes. Ook wordt de omgeving leefbaarder voor mens en dier omdat lichthinder ’s nachts beperkt wordt.

     

    “Philips speelt met deze nieuwe LED-straatverlichting in op twee belangrijke trends: toenemende verstedelijking en de behoefte voor energie-efficiëntie. Elk jaar weer verhuizen 60 miljoen mensen naar stedelijke gebieden. Minder dan 100 jaar geleden woonde maar een tiende van de wereldbevolking in de stad. Tegen 2050 zal dat driekwart zijn,” aldus Frank van der Vloed, General Manager Philips Lighting Benelux. “Dat is een enorme bevolkingsstijging waaraan steden zich moeten aanpassen om de leefbaarheid te garanderen voor bewoners. Bovendien zijn er Nederlandse en internationale energienormen waaraan steden moeten voldoen. Verlichting kan daarin een grote rol spelen.”

     

    Uniek in Europa
    Tilburg is de eerste stad in Europa die ‘Licht op aanvraag’ toepast in een hele wijk. Samen met Philips heeft de gemeente een proef gehouden met deze experimentele, energiebesparende straatverlichting in de deelgemeente Berkel-Enschot. In de gehele woonwijk rondom de Tobias Asserlaan werd van november 2010 tot januari 2011 ‘Licht op aanvraag’ getest samen met een klankbordgroep onder de bewoners van de wijk. Ook in andere landen gaat Philips LumiMotion testen.

     

    Wethouder Roel Lauwerier (infrastructuur en mobiliteit):"Deze vorm van energiezuinige openbare verlichting past perfect in ons streven naar een veilige stad waar we zaken slim regelen. Het brengt de bewoners in de straat een betere verlichting, waardoor de sociale veiligheid toeneemt. Tel daar de lagere energiekosten en een gereduceerde milieubelasting bij op. De bijzondere samenwerking tussen de buurt, bedrijfsleven en overheid laat ook zien hoe we onze openbare ruimte op een pragmatische manier aangenamer kunnen maken."


    Gemeente Tilburg is een stad met meer dan 200.000 inwoners en is daarmee de zesde stad van het land. Tilburg is een ondernemende stad. Ze beschikt onder andere over een groot aanbod op het gebied van onderwijs, een uitgebreid bedrijfsleven met als koplopers de transportbranche en de fijnemetaalindustrie en een rijk cultureel- en uitgaansleven. Tilburg is vooruitstrevend en koploper op het gebied van openbare verlichting.

     

    Philips en de gemeente Tilburg nodigen journalisten uit voor de officiële opening van ‘Licht op aanvraag’, inclusief een tour door de wijk in Berkel-Enschot.
     
    Datum: Woensdag 19 januari 2011
    Locatie: Berkel-Enschot (Tilburg), Noord Brabant
    Adres: Riddershoeve, 't Zwaantje 1, 5056 ED Berkel-Enschot
    Ontvangst: 16.30 uur, einde: 18.30 uur

     

    Tijdens de opening geven Roel Lauwerier, wethouder infrastructuur en mobiliteit van de gemeente Tilburg en Frank van der Vloed, General Manager Philips Lighting Benelux, een korte toelichting op het project ‘Licht op aanvraag’. Bovendien overhandigt Rob Boeree, directeur Klimaat en Energie van Agentschap NL, de Green Light Plaquette aan de gemeente Tilburg.

    Rob Boerée: “De activiteiten van koplopers als Tilburg sluiten goed aan bij de doelstellingen van het GreenLight programma. De Greenlight Plaquette is dan ook bedoeld als stimulans om de inspanningen voort te zetten en om anderen te inspireren verder op te schalen”.

     

    Philips en de gemeente Tilburg verzoeken journalisten zich op voorhand aan te melden als ze bij de officiële opening van ‘Licht op aanvraag’ aanwezig willen zijn.


    TILBURG - Frank van der Vloed, Philips en Roel Lauwerier, wethouder gemeente Tilburg fietsen door de woonwijk rondom de Tobias Asserlaan in Berkel-Enschot, waar de LED-straatverlichting feller brandt als fietsers of voetgangers voorbij komen, wat zorgt voor een veilig gevoel. Door deze verlichting die op beweging reageert, kan tot 80 procent energie bespaard worden en wordt de lichthinder voor omwonenden beperkt.

    Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:

    Liesbeth De Smedt

    Woordvoerder Philips Lighting Nederland

    Telefoon: 040 - 27 86 157

    E-mail: liesbeth.de.smedt@signify.com   

    Consumentenlijn verlichting:

    0800 744 547 75 (Nederland)

     

    Brugt Groenevelt

    Gemeente Tilburg

    Woordvoerder wethouder Lauwerier

    Telefoon: 013 542 83 33 / 06 - 129 16 887

    E-mail: brugt.groenevelt@tilburg.nl 

    .

    Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en lighting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Philips heeft wereldwijd circa 118.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 60 landen. Met een omzet van EUR 23 miljard in 2009 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van Flat-TV, scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum

    .