Eerste autosnelweg ter wereld met ledverlichting

    november 29, 2010

    Amsterdam – Rijkswaterstaat realiseert samen met opdrachtnemers Gebroeders Van der Lee, adviesbureau Spectrum en leverancier Philips op de A44 de eerste autosnelweg ter wereld met ledverlichting. De verlichting gaat eind november 2010 aan op een traject van circa 7 km lang tussen knooppunt Burgerveen en de Kaagbrug. De officiële opening vindt plaats tijdens een expert-meeting op 17 februari 2011. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij Rijkswaterstaat. Door de duurzame ledverlichting en de diminstallatie wordt ruim 40% op energie bespaard en kan de CO2- uitstoot met hetzelfde percentage worden gereduceerd.

     

    Op dit moment wordt bij Rijkswaterstaat ca. 60% van het energieverbruik op snel- en vaarwegen gebruikt voor verlichting. Dankzij energiezuinige ledlampen met een langere levensduur is het mogelijk om het energieverbruik te verminderen. De ledverlichting op de A44 gaat per jaar 180.000 kWh besparen, dit is het verbruik van circa 50 huishoudens. Ledverlichting vereist een hogere investering dan traditionele verlichting maar de kosten worden binnen 10 jaar terugverdiend. De langere levensduur van de leds zorgt voor minder en eenvoudiger onderhoud. Via het project A44 wil Rijkswaterstaat ervaring opdoen met deze innovatieve manier van snelwegverlichting.

     

    Voordelen voor weggebruikers 
    Naast energiebesparing heeft de nieuwe verlichting ook voordelen voor de weggebruiker. Zo wordt via het toegepaste dimsysteem de juiste hoeveelheid licht gebruikt tijdens drukke tijdstippen, zoals de spits. Wanneer het rustiger is op de weg, wordt het licht automatisch gedimd. Daarnaast kan met deze nieuwe verlichting het licht preciezer gericht worden op de weg, waardoor lichtvervuiling aanzienlijk vermindert.

     

    Verbeterde mobiliteit tegen een lager energieverbruik
    “Ons partnerschap met Rijkswaterstaat op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit houdt in dat we samen verlichtingsoplossingen implementeren die energie besparen en waarvoor minder onderhoudswerkzaamheden op de weg nodig zijn. Samen zorgen we voor een sterk verbeterde mobiliteit tegen een lager energieverbruik,” zegt Frank van der Vloed, General Manager Philips Lighting Benelux.

     

    De investering in ledverlichting heeft een dubbel voordeel: een lager energiegebruik en minder economische hinder. Door Philips’ Speedstar LED systeem gaan de onderhoudskosten omlaag en kan onderhoud beter gepland worden waardoor verkeersproblemen vermeden worden. De lange levensduur van LED’s in combinatie met het kunnen uitlezen van de staat van de verlichting via een computer op afstand, maakt dit voor Rijkswaterstaat mogelijk. Door dit systeem kan centraal bekeken worden of er aanpassingen of reparaties nodig zijn. Het beheer kan hierdoor efficiënter gepland worden en dit zorgt voor een betere mobiliteit voor de weggebruiker.

    Download


    Verlichting op de A44: oude situatie

    Download


    Verlichting op de A44: nieuwe situatie met energiezuinige LED's van Philips

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

    Liesbeth De Smedt
    Woordvoerder Philips Lighting
    Telefoon: 040 - 27 86 157
    E-mail: liesbeth.de.smedt@signify.com 

     

    Suzan van der Wiel
    Persvoorlichter Rijkswaterstaat
    Telefoon: 023 - 5301475

    .

    Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en lighting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Philips heeft wereldwijd circa 118.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 60 landen. Met een omzet van EUR 23 miljard in 2009 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van Flat-TV, scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

    .