Philips werkt samen met de Nederlandse en Ghanese overheid om in Ghana leefbare steden te creëren met energiezuinige straatverlichting


    Voordelen zijn onder andere veiligere straten, hogere productiviteit en minder criminaliteit.

    oktober 28, 2010

    Amsterdam – Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) heeft de eerste 30% geleverd van de verlichtingssystemen die onderdeel uitmaken van een ambitieus project in Ghana voor verbetering van de gezondheid en welzijn van de stedelijke bevolking door middel van energiezuinige straatverlichting.
     
    In het kader van een meerdere miljoenen euro’s omvattend publiek-privaat samenwerkingsverband tussen de regeringen van Ghana en Nederland zal in Ghana’s twee belangrijkste steden, Accra and Kumasi, in samenwerking met Philips energiezuinige straatverlichting worden geïnstalleerd over een totale afstand van 420 km. Door in deze straten voor de eerste maal energiezuinige, heldere verlichting te installeren verwachten de locale autoriteiten de veiligheid op de weg te verbeteren voor zowel automobilisten als voetgangers, aantrekkelijkere omstandigheden te scheppen voor het bedrijfsleven en commerciële activiteiten en een veiligere en meer comfortabele woonomgeving te creëren voor de stadsbewoners.

     

    Het project, waarvoor opdracht is gegeven door het Ministerie van Energie in Ghana, zal volgens plan in 2012 zijn voltooid. 37% van de financiering voor het project geschiedt door de Nederlandse overheid in het kader van het internationaal ontwikkelingsprogramma ORET, een project voor het bevorderen van export door Nederlandse bedrijven naar ontwikkelingslanden. De rest van het kapitaal wordt verschaft in de vorm van een lening door Fortis Bank Nederland aan de Ghanese overheid.

     

    In totaal zullen circa 10.000 lantaarnpalen worden geïnstalleerd met 11.000 energiezuinige SON verlichtingsarmaturen, in vermogen variërend van 150W tot 250W. Het project is duurzaam vanuit financieel oogpunt en heeft een beperkte invloed op het milieu. Naast het gebruik van energiezuinige verlichtingstechnieken zal een aanzienlijke extra verlaging van de indirecte CO2-uitstoot worden bereikt door de toepassing van lichtregelsystemen die het energieverbruik automatisch met 50% verminderen na zes uur verlichting.
     
    “Internationale studies bevestigen dat straatverlichting leidt tot aanzienlijk minder verkeersdoden,” aldus D.P. Smedema, general manager van Philips Lighting Africa.”Het project zal tevens werkgelegenheid opleveren en meer economische activiteit in de avonduren mogelijk maken”.

     

    Het totale project wordt door Philips geleid en omvat een aantal onderaannemers, waaronder Haskoning Nederland BV voor site management, engineering, testen en inbedrijfstelling, milieuaspecten en training. Het bedrijf F. Malawi Engineering Co. Ltd is verantwoordelijk voor alle contactfuncties in Ghana, en de All Afra Electric Co. Ltd is verantwoordelijk voor alle civieltechnische- en installatiewerkzaamheden.

     

    Het project is een onderdeel van het Nederlandse ontwikkelingsprogramma ORET van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
     

     

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

    Liesbeth De Smedt
    Woordvoerder Philips Lighting
    Telefoon: 040 - 27 86 157
    Email: liesbeth.de.smedt@signify.com 

    .

    Over Koninklijke Philips Electronics

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en lighting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Philips heeft wereldwijd circa 118.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 60 landen. Met een omzet van EUR 23 miljard in 2009 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van Flat-TV, scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.
    .