Frankfurt, Duitsland – Op de Automechanika vakbeurs in Frankfurt introduceerde Philips vandaag de X-tremeVision vervangingskoplamp die een 100% hogere lichtopbrengst levert in vergelijking met een standaardlamp, X-tremeVision verzekert daardoor de veiligste nachtelijke rijervaring met halogeenlicht.
Op dit moment gebeuren vele verkeersongevallen 's avonds of onder slechte lichtomstandigheden. Automobielverlichting is een belangrijke veiligheidsfactor tijdens het autorijden. Met zijn uiterst hoge lichtopbrengst helpt X-tremeVision automobilisten beter en sneller tegemoetkomende voertuigen, voetgangers en obstakels te zien, en dat helpt ongevallen op de weg te voorkomen.
Doordat X-tremeVision een maximale zichtbaarheid verzekert, voorkomt het stress, angst en vermoeidheid die mensen vaak voelen als ze 's nachts rondrijden met onvoldoende licht. Het licht wordt geleverd waar de bestuurder dat het meest nodig heeft en voorkomt tegelijk het verblinden van tegemoetkomend verkeer.
Veiligheid ingebakken in het ontwerp
X-tremeVision is ontworpen voor mensen die hun defecte koplampen moeten vervangen of hun autoverlichting willen opwaarderen. Ze zullen zich veiliger en comfortabeler voelen als ze 's nachts rijden.
Het exclusieve spiraalontwerp van de lamp, zijn optimale vulling met xenongas en de zeer nauwkeurige geometrie van de brander verzekeren een maximale zichtbaarheid op de weg, en dat verbetert het zicht van bestuurders. Tegelijkertijd ondersteunt het zeer sterke kwartsglas de hoge druk van het gas en daardoor kan de X-tremeVision een van de langste levensduren bieden onder high-performance lampen.
Na vier jaar ervaring met X-tremePower – alom erkend als toonaangevend in de categorie 'meer licht' en vele malen door de automobielpers bekroond als de krachtigste lamp op de markt – demonstreert X-tremeVision opnieuw het vermogen van Philips om lampen te ontwerpen die topprestaties leveren.
Philips BlueVision ultra-lampen zijn een van de twee nieuwste toevoegingen op het assortiment innovatieve 12 V-halogeenautolampen van Philips. De reeks omvat EcoVision, NightGuide DoubleLife, X-TremeVision, Vision Plus en Premium. Philips is voor alle belangrijke autofabrikanten de eerste keus op het gebied van autoverlichting en biedt automobilisten producten met de weergaloze kwaliteit van originele apparatuur. Van elke twee auto's in Europa is er een uitgerust met Philips autoverlichting.
Leverbaarheid
De Philips X-tremeVision 12 V-lampen in de uitvoeringen H1, H4 en H7 zijn vanaf 1 oktober 2010 verkrijgbaar bij de geautoriseerde Philips-dealers en �verkooppunten.