Frankfurt, Duitsland - Philips introduceerde vandaag op de Automechanika vakbeurs in Frankfurt de BlueVision ultra autokoplamp. Met deze nieuwste innovatie gaat Philips voort met het aangeven van het tempo in het high-performance, stijlbewuste 'blauwe' segment. De nieuwe lamp levert een kunstmatig daglicht dat automobilisten in staat stelt beter te zien en sneller te anticiperen op gevaren, en verzekert zo een veiliger rijden 's nachts.
Verlichting van hoge kwaliteit is essentieel voor het verbeteren van de veiligheid op wegen. De BlueVision ultra vervangingslamp is de enige goedgekeurde lamp op de markt die helder wit licht levert samen met een topklasse stijlvol blauw effect dat de xenonbeleving dicht benadert. Dat verbetert niet alleen de veiligheid maar ziet er ook prachtig uit; een belangrijke overweging aangezien automobilisten willen dat hun auto's een opvallende verlichting hebben waarmee ze zich onderscheiden van de massa.
Helder licht voor veiliger rijden
Met zijn geavanceerde verlopende coating en een kleurtemperatuur van meer dan 4000 K levert de BlueVision ultra een helderder licht op de weg en een blauwer effect in de koplamp. Het ultieme xenonachtige effect wordt bereikt: helder licht dat eruitziet als daglicht. Deze helderheid geeft de bestuurder een veiliger en ontspannener gevoel, en dat verhoogt de veiligheid van andere weggebruikers. Doordat het licht niet verblindend is, is het niet hinderlijk voor tegemoetkomend verkeer.
Stijl benadrukt identiteit
Onderscheid in stijl is – en blijft – een van de belangrijkste trends die de automobielbranche aansturen. Fabrikanten van auto's en accessoires onderkennen dat zij, om de smaken van consumenten te kunnen vervullen, meer dan ooit tevoren zullen moeten differentiëren, per doelgroep en per regio. Verlichting, en in het bijzonder BlueVision ultra, biedt geweldige mogelijkheden voor een opvallend aanbod dat bijdraagt aan de identiteit van de auto – en die van de bestuurder.
Hans-Alo Dolhmen, Manager Innovatieprogramma, verklaarde: “Met de BlueVision ultra introduceert Philips voor het eerst in de autoverlichtingsbranche het gebruik van de gepatenteerde Gradient Coating Technology. Die maakt het mogelijk het blauwe effect in de koplampen te maximaliseren met een volledig goedgekeurde bundel.
Philips BlueVision ultra-lampen zijn een van de twee nieuwste toevoegingen op het assortiment innovatieve 12 V-halogeenautolampen van Philips. De reeks omvat EcoVision, NightGuide DoubleLife, X-Treme Vision, Vision Plus en Premium. Philips is voor alle belangrijke autofabrikanten de eerste keus op het gebied van autoverlichting en biedt automobilisten een wijde waaier van oplossingen met de weergaloze kwaliteit van originele apparatuur. Van elke twee auto's in Europa is er een uitgerust met Philips autoverlichting.
Leverbaarheid
De Philips BlueVision ultra 12 V-lampen in de uitvoeringen H1, H4 en H7 zijn vanaf 1 oktober 2010 verkrijgbaar bij geautoriseerde Philips-dealers en �verkooppunten.