Philips opent OLED Lumiblade Creative Lab

    juli 16, 2010

    Aken, Duitsland – Koninklijke Philips Electronics (AEX: PHI, NYSE: PHG) kondigde vandaag de opening aan van het OLED Lumiblade Creative Lab in Aken, Duitsland. Dit creatieve laboratorium richt zich op het bijeenbrengen van professionals met verschillende creatieve achtergronden om zo de volledige potentie van Organic LED-technologie (OLED) te benutten. Het Lumiblade Creative Lab geeft armatuurfabrikanten, vormgevers, ontwerpers en andere partners uit de verlichtingsbranche de kans beter vertrouwd te raken met de OLED-technologie en deze gemakkelijker toe te passen in hun projecten.


    Kristin Knappstein, Hoofd Business Creation OLED bij Philips, zei: “Het Lumiblade Creative Lab van Philips is geen abstract concept, maar een echte werkplaats waar experts op gebieden als verlichting, elektronica en materialen samenwerken. Zij adviseren partners en ontwerpers over hoe zij OLED het beste kunnen integreren en hoe zij hun projecten nieuwe dimensies kunnen geven. Het Creative Lab-team biedt adviezen en begeleiding maar ook praktische ondersteuning. Het wil projecten vooruit helpen voorbij de ontwerpfase naar een prototype of kleinschalige productie.”


    Philips Lumiblade Creative Lab bestaat uit een galerieruimte, verschillende conferentie- en kantoorruimten, twee grote werkplaatsen, een lounge en een materialenbibliotheek waarin Material ConneXion Keulen participeert. Het wordt bemand door een groep experts op het gebied van elektronische drivers, materiaalintegratie en design-in en het is een partner in innovatie die actief samenwerkt met toonaangevende vormgevers om gezamenlijk nieuwe verlichtingsoplossingen te creëren.

     

    OLED's maken het mogelijk licht in producten te gebruiken en te integreren op manieren die nooit eerder vertoond zijn. De uiterst vlakke panelen en de lichte vorm van OLED’s zorgen ervoor dat de lichtbron volkomen in een ontwerp geïntegreerd kan worden, wat oneindig veel mogelijkheden geeft voor ontwerpinnovatie in verlichting. Aangezien de lichtbron niet langer meer 'verborgen' hoeft te worden in een ontwerp, kan het deel uitmaken van het ontwerp zelf en het op een onverwachte manier tot leven brengen. Het Lumiblade Creative Lab overbrugt de kloof tussen creativiteit en technologie, en biedt ontwerpers toegang tot de hulpbronnen en ervaring die zij nodig hebben om baanbrekende innovaties tot stand te brengen met OLED-verlichting.


    De OLED-modules van Philips Lumiblade leveren een zacht, diffuus licht voor een kalmerende sfeer en bevatten alle benodigde elektronica en een mechanische interface om hen op hun plaats te bevestigen. In combinatie met kleine printplaten met componenten kan de module van Philips Lumiblade geassembleerd worden in allerlei verschillende lay-outs. Daarnaast zijn ze vlak en hebben ze uitgangen met een zeer lage spanning, zodat ze gemakkelijk en veilig te integreren zijn in armaturen, meubels en interieurontwerpen. Door deze Lumiblade-modules op de markt te brengen, opent Philips een nieuwe dimensie in verlichtingsoplossingen met OLED-technologie.


    Hannes Koch, Directeur van Random International in Londen, zei: “Wij zien de Lumiblade-modules als veel meer dan alleen een nieuwe bron van licht; ze zijn een nieuw materiaal dat verschilt van elke lichtbron waarmee we in het verleden ooit gewerkt hebben. De economie van het materiaalverbruik dat te vinden is in de regelbare emissie van het oppervlaktelicht is gewoonweg uitstekend. Ik vind het een magisch moment als het ultradunne, spiegelglad afgewerkte glas van de Lumiblade licht wordt. Dat stelt ons in staat het gebruik van glas te herdefiniëren en blaast op een subtiele manier leven in objecten en grote, ruimtelijke opstellingen van lichtemitterende oppervlakken.”


    OLED's zijn verkrijgbaar met een kleurweergave-index van 90 voor het scheppen van een sfeer die natuurlijk daglicht zo dicht mogelijk benadert. Dankzij het extreem vlakke, lichtgewicht karakter en het opgloeiende, niet-verblindende licht in een uitgebreid kleurenpalet, kunnen OLED’s op uiteenlopende potentiële wijzen gebruikt worden. Onderstaande producten zijn de eerste voorbeelden van hoe het Creative Lab, samen met talloze creatieve geesten waaronder enkele van de meest toonaangevende ontwerpers ter wereld, er al in geslaagd is ideeën te realiseren in de werkelijkheid.

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

    Jeannet Harpe
    Philips Lighting Corporate Communications
    Tel: +31 40 27 56299
    E-mail: jeannet.harpe@signify.com

    .

    Over Koninklijke Philips Electronics

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en lighting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Philips heeft wereldwijd circa 116.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 60 landen. Met een omzet van EUR 23 miljard in 2009 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van Flat-TV, scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

    .