Eindhoven, Nederland / Johannesburg, Zuid-Afrika - Met de nieuwe stadionverlichting van Philips verhogen zes stadions de kijkbeleving voor zowel TV-publiek, toeschouwers en spelers. Philips, toonaangevend leverancier van sportverlichting, heeft zijn ArenaVision-schijnwerpers geïnstalleerd in de stadions Soccer City, Ellis Park, Royal Bafokeng, Moses Mabhida, Peter Mokaba en Nelson Mandela. Deze stadions behoren hiermee op internationaal niveau tot de meest geavanceerde en best verlichte voetbalstadions.
Jeroen Janssen, General Manager van Philips Lighting in Zuid Afrika: “Het is essentieel verlichting te leveren die niet alleen tegemoet komen aan de strenge eisen van de TV-zenders, maar ook toeschouwers het best mogelijke zicht op het spel biedt. Dat is de reden waarom Philips is uitgekozen voor het verlichten van de meeste topstadions in dit land, en we hebben dat ruimschoots binnen de planning gerealiseerd. In de nieuwe ArenaVision zijn de belangrijkste functies van de lamp, optiek en techniek zodanig bij elkaar gebracht dat de schijnwerper 10% meer licht geeft dan voorheen. Daardoor zijn minder armaturen nodig wat besparingen geeft op geld, energie en onderhoud.”
Meer dan de helft van de belangrijkste voetbalstadions ter wereld is voorzien van ArenaVision sportverlichtingsschijnwerpers. Exclusief voor de nieuwe ArenaVision-systemen heeft Philips een nieuwe, krachtige 2000 W metaalhalogeenlamp ontwikkeld die in combinatie met een nieuw ontworpen optiek het rendement maximaliseert en een nauwkeurige lichtverdeling mogelijk gemaakt.