België - Nederlands

Philips HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Productomschrijving

Philips HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Bestelcode: 913713034166
Volledige bestelcode: 872790095226100

Specificaties

  • Ingangsspanning
    220 tot 240 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 tot 60 Hz
  • Duur aanloopstroom
    0,30 ms
  • Aanlooppiekstroom (max.)
    24 A
  • Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
    20

Downloads

Familie

Product