België - Nederlands

Philips HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V

Productomschrijving

Philips HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V

Bestelcode: 8711500999238
Volledige bestelcode: 872790090503800

Specificaties

Ingangsspanning
220 tot 240 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Duur aanloopstroom
0,25 ms
Aanlooppiekstroom (max.)
24 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
28

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913713031166 nl_BE pdf 438.1 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V pdf 264.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913713031166_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913713031166_EU
Meerdere materialen - Visuals