België - Nederlands

Philips HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Productomschrijving

Philips HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Bestelcode: 913713031466
Volledige bestelcode: 872790091162600

Specificaties

  • Ingangsspanning
    220 tot 240 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 tot 60 Hz
  • Duur aanloopstroom
    0,25 ms
  • Arbeidsfactor
    0.99
  • Aanlooppiekstroom (max.)
    24 A
  • Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
    28

Downloads

Familie

Product