Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz
Productomschrijving
Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz
Specificaties
- Ingangsspanning 220 tot 240 V
- Ingangsfrequentie 50 to 60 Hz
- Ingangsfrequentie 50 tot 60 Hz
- Duur aanloopstroom 0,38 ms
- Aanlooppiekstroom (max.) 35 A
- Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.) 8