PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Productomschrijving

Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Bestelcode: 913713028366
Volledige bestelcode: 872790086351200

Specificaties

  • Ingangsspanning
    220 tot 240 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 tot 60 Hz
  • Duur aanloopstroom
    0,35 ms
  • Aanlooppiekstroom (max.)
    31 A
  • Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
    12

Downloads