België - Nederlands

Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Productomschrijving

Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Bestelcode: 913713028266
Volledige bestelcode: 872790086348200

Specificaties

Ingangsspanning
220 tot 240 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Duur aanloopstroom
0,25 ms
Aanlooppiekstroom (max.)
24 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
28

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913713028266 nl_BE pdf 437.7 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC pdf 264.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913713028266_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913713028266_EU
Meerdere materialen - Visuals