België - Nederlands

Philips HF-REGULATOR II PL-T/C

HF-Regulator II voor PL-T/C-lampen – Dimmen: een volgende stap in energiebesparing

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Compact, hoogfrequent elektronisch dim-VSA dat gebruik maakt van het analoge protocol (1-10 V) voor PL-T-, PL-C- en PL-R-lampen. Het voorschakelapparaat is primair ontworpen voor toepassing binnen. Voor toepassing buiten dient de armatuur minimaal Klasse I te zijn en voldoende beschermd tegen water en stof. De installatie dient ook beschermd te zijn tegen spanningspieken ten gevolge van bliksem en voorzien te zijn van elke andere noodzakelijke elektrische bescherming bij een dergelijke toepassing.

Voordelen

  • Het lampvermogen kan via de analoge regelingang (conform de 1-10 V-industrienorm) geregeld worden van 1 tot 100%

  • Voldoet aan Europese en Aziatische normen en is geschikt voor noodverlichtingssystemen

Kenmerken

  • Geprogrammeerde start: knippervrij ontsteken in <0,5 seconde en streeploze werking, geen stroboscoopeffecten. Door voorverwarmen van de lampelektroden kan de lamp in- en uitgeschakeld worden zonder de levensduur te verkorten.

  • SmartPower verzekert constant licht, onafhankelijk van fluctuaties in de netspanning

Toepassingen

  • Algemene en taakverlichtingstoepassingen binnen, in combinatie met lichtregelsystemen (persoonlijke regeling, daglichtafhankelijke regeling en/of bewegingsdetectie)

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet HF-REGULATOR II PL-T/C nl_BE pdf 275.8 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-HF-REGULATOR II PL-T/C
Meerdere materialen - Visuals