België - Nederlands

Philips MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

MSR Gold™ MiniFastFit – lampvervanging in seconden

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Dankzij de speciaal ontworpen lampvoet vergt het vervangen van de MSR Gold™ MiniFastFit slechts enkele seconden, wat helpt een ononderbroken amusement in de club te verzekeren. Daarnaast verzekeren de innovatieve vergulde pinnen een uitstekende stroomoverdracht om de levensduur van lamp en lamphouder te verlengen en tevens de lampvervangingskosten te verlagen. Een gemakkelijke hanteerbaarheid en kleine, compacte armatuurontwerpen zijn mogelijk dankzij het compacte formaat van de lamp, terwijl de zeer korte boog een hoge waargenomen helderheid en een hoge bundelintensiteit oplevert. Bovendien levert de nieuwste aanvulling op de reeks, de Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit, een zuiver, wit licht (5600 K). Vooral ontworpen voor theatertoepassingen.

Voordelen

  • Lampvervanging in enkele seconden

  • Gemakkelijk te hanteren, kleinere en lichtere armaturen

Kenmerken

  • Philips MiniFastFit

  • Compact ontwerp

Toepassingen

  • Evenementen
  • Shows
  • Tournee/Podium

Waarschuwingen en veiligheid

  • Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage) nl_BE pdf 359.1 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)
Meerdere materialen