België - Nederlands

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 400 lm, CRI 97, 40000 hr, Glas

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D

Productomschrijving

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 400 lm, CRI 97, 40000 hr, Glas, 72 lm/W, EEL F, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929001347202
Volledige bestelcode: 871869670765400

Specificaties

  • Lampvoet
    GU10
  • Nominale levensduur
    40.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDspot
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Narrow Cone
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001347202 pdf 67.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 237.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001347202 nl_BE pdf 635.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001347202_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001347202_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D ies 8.9 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-MV-COMF-6486216-Ref-929001347308 pdf 738.0 kB