België - Nederlands

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 hr, Glas

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D

Productomschrijving

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 hr, Glas, 68 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929001347102
Volledige bestelcode: 871869670763000

Specificaties

  • Lampvoet
    GU10
  • Nominale levensduur
    40.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDspot
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Narrow Cone
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001347102 pdf 68.2 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 240.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001347102 nl_BE pdf 617.6 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001347102_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001347102_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D ies 8.9 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-MV-COMF-6486216-Ref-929001347308 pdf 738.0 kB