België - Nederlands

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 300 lm, CRI 97, 40000 hr, Glas

MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D

Productomschrijving

MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 300 lm, CRI 97, 40000 hr, Glas, 76 lm/W, EEL F, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929001346902
Volledige bestelcode: 871869670759300

Specificaties

  • Lampvoet
    GU10
  • Nominale levensduur
    40.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDspot
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Narrow Cone
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001346902 pdf 67.6 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 237.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001346902 nl_BE pdf 635.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001346902_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001346902_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D ies 8.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-MV-COMF-6486216-Ref-929001347308 pdf 738.0 kB