De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER LED-spot ExpertColor LV

Creëer een warme, uitnodigende sfeer met verlichting van superieure kwaliteit

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De Philips MASTER LEDspot LV ExpertColor creëert een warme en comfortabele sfeer in horecagelegenheden, woningen en restaurants. Dit is mogelijk dankzij de toepassing van superieure verlichting met een aangepast spectrum, een hoge CRI en een diepe dimfunctie. Het resultaat is een prachtige verlichtingsbeleving. Bovendien past het innovatieve armatuurontwerp met zijn rustige en nette uitstraling in vrijwel elk interieur. Daarnaast kunt u profiteren van de volledige Philips ExpertColor-familie, waarvan ook de LEDspot MV- en de LEDspot PAR-lampen deel uitmaken.

Voordelen

  • Creëer een warme en comfortabele ambiance - het interieur met meubels en textiel ziet er geweldig uit.

  • Simpele retrofit-oplossing voor een grotere energiebesparing en verbeterde duurzaamheid.

Kenmerken

  • Aangepast kleurenspectrum bootst de lichtkleur van halogeenlampen na.

  • Randloos ontwerp met prachtige V-groef lens.

Toepassingen

  • Horeca: hotelkamers, gangen, entrees, receptieruimte, restaurants, bars, cafés
  • Woningen: woonkamer, vestibule, gang en slaapkamers.
  • Detailhandel: winkels, paskamers, vitrinekasten, etalages

Downloads