PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER, LED, PAR16, Alleen met specifieke dimmers, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 hr, Glas

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D

Productomschrijving

MASTER, LED, PAR16, Alleen met specifieke dimmers, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 hr, Glas, 68 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929001347402
Volledige bestelcode: 871869670769200

Specificaties

  • Lampvoet
    GU10
  • Nominale levensduur
    40.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Narrow Cone
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads