Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 280 lm, CRI 97, 40000 hr, Glas
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D
Productomschrijving
MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 280 lm, CRI 97, 40000 hr, Glas, 71 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet
- GU10
- Nominale levensduur
- 40.000 hr
- Schakelcyclus
- 50.000
- Lamptype
- LEDspot
- Meetreferentie van lichtstroom
- Narrow Cone
- Garantieperiode
- 5 jaar