België - Nederlands

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 280 lm, CRI 97, 40000 hr, Glas

MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D

Productomschrijving

MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 280 lm, CRI 97, 40000 hr, Glas, 71 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8718696707517
Volledige bestelcode: 871869670751700

Specificaties

Lampvoet
GU10
Nominale levensduur
40.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001346502 pdf 68.1 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 240.0 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001346502 nl_BE pdf 312.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001346502_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001346502_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D ies 8.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-MV-COMF-6486216-Ref-929001347308 pdf 738.0 kB