PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER, LED, MR16, Alleen met specifieke dimmers, GU5.3, 4000 K, 460 lm, CRI 97, 40000 hr

MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 24D

Productomschrijving

MASTER, LED, MR16, Alleen met specifieke dimmers, GU5.3, 4000 K, 460 lm, CRI 97, 40000 hr, 68.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Bestelcode: 929003079302
Volledige bestelcode: 871951435857700

Specificaties

  • Lampvoet
    GU5.3
  • Nominale levensduur
    40.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Narrow Cone
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads