Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 hr, Kunststof

MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D

Productomschrijving

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 hr, Kunststof, 65.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Bestelcode: 8719514358553
Volledige bestelcode: 871951435855300

Specificaties

Lampvoet
GU5.3
Nominale levensduur
40.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003079202 pdf 67.4 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 161.5 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003079202 nl_BE pdf 323.6 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003079202_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003079202_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D IES 1.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-LV-COMF-6568932-Ref-929003076808 pdf 733.9 kB