Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 hr, Kunststof

MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 60D

Productomschrijving

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 hr, Kunststof, 65.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Bestelcode: 8719514358430
Volledige bestelcode: 871951435843000

Specificaties

Lampvoet
GU5.3
Nominale levensduur
40.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003078602 pdf 68.2 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 163.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003078602 nl_BE pdf 322.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003078602_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003078602_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 60D IES 1.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-LV-COMF-6568932-Ref-929003076808 pdf 733.9 kB