PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER, LED, AR111, 100 W, G53, 2700 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 hr

MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 45D

Productomschrijving

MASTER, LED, AR111, 100 W, G53, 2700 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 hr, 63 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 1.5, PstLM 1

Bestelcode: 929003478902
Volledige bestelcode: 871951442967300

Specificaties

  • Lampvoet
    G53
  • Nominale levensduur
    40.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Narrow Cone
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads