Philips LED, PL-C, HF/netspanning, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1150 lm, 1235 lm, 1150 lm, CRI 80, 30000 hr
CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3
Productomschrijving
LED, PL-C, HF/netspanning, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1150 lm, 1235 lm, 1150 lm, CRI 80, 30000 hr, 130 lm/W, EEL E, G24q-3, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet G24q-3
- Nominale levensduur 30.000 hr
- Schakelcyclus 50.000
- Lamptype LED
- Meetreferentie van lichtstroom Sphere
- Garantieperiode 3 jaar