België - Nederlands

Philips LED HPI, T-vorm T120, Alleen netspanning, 220-240 V, 40 W, CFL-i 65W, HID 70W, E27, 3000 K, 4300 lm, CRI 80, 15000 hr

Corepro LEDBulbND 4.3Klm 40W 830E27 T120

Productomschrijving

LED HPI, T-vorm T120, Alleen netspanning, 220-240 V, 40 W, LED alternative to CFL-i 65W, HID 70W, E27, 3000 K, 4300 lm, CRI 80, 15000 hr, 107 lm/W, EEL F, PF 0.9, Kunststof, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8721103064295
Volledige bestelcode: 872110306429500

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED HPI
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
1 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929004605402 pdf 67.4 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 172.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929004605402 nl_BE pdf 581.6 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929004605402_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929004605402_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - Corepro LEDBulbND 4.3Klm 40W 830E27 T120 ies 11.5 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-COMF-7165405-Ref-929004605502 pdf 742.7 kB