België - Nederlands

Philips LED HPI, T-vorm T100, Alleen netspanning, 220-240 V, 30 W, CFL-i 45W, HID 55W, E27, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 15000 hr

Corepro LEDBulbND 3.2Klm 30W830 E27T100

Productomschrijving

LED HPI, T-vorm T100, Alleen netspanning, 220-240 V, 30 W, LED alternative to CFL-i 45W, HID 55W, E27, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 15000 hr, 106 lm/W, EEL F, PF 0.9, Kunststof, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8721103064257
Volledige bestelcode: 872110306425700

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED HPI
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
1 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929004605202 pdf 69.4 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 172.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929004605202 nl_BE pdf 588.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929004605202_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929004605202_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - Corepro LEDBulbND 3.2Klm 30W830 E27T100 ies 11.5 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-COMF-7165405-Ref-929004605502 pdf 742.7 kB