België - Nederlands

Philips Starters voor Zonnebanklampen

Starters voor Philips bruiningslampen: een complete reeks gemakkelijk te installeren en milieuvriendelijke starters voor bruiningslampen die werken op een conventioneel elektromagnetische VSA

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Reeks starters van eersteklas kwaliteit voor het ontsteken van fluorescentielampen die werken op elektromagnetische VSA's.

Voordelen

  • Eenvoudig te installeren (´click and switch´)

  • Veilige ontsteking

Kenmerken

  • Smallere startervorm en twee extra inkepingen (gepatenteerde innovatie)

  • Vlamvertragende componenten en UV-bestendige behuizing

Toepassingen

  • Ontsteken van fluorescentielampen (alle merken) die werken op een conventioneel elektromagnetisch VSA.
  • Bodytone starter 15-20 W - 110-130 VAC, 15-20 W, enkelvoudige toepassing
  • Bodytone starter 15-20 W - 220-240 VAC, 15-20 W, enkelvoudige/seriële toepassing
  • Bodytone starter 25-100 W - 220-240 VAC, 25-100 W, enkelvoudige toepassing
  • Bodytone starter 120-180 W - 220-240 VAC, 120-180 W, enkelvoudige toepassing
  • S12 Bodytone starter 115-140 W - 220-240 VAC, 115-140 W, enkelvoudige toepassing
  • S16 starter 220-240 VAC, 70, 75, 85, 100, 125 W, enkelvoudige toepassing

Waarschuwingen en veiligheid

  • Vlamvertragende componenten

  • UV-bestendige behuizing

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Starters voor Zonnebanklampen nl_BE pdf 805.0 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Starters voor Zonnebanklampen
Meerdere materialen