België - Nederlands

Philips Safety & Comfort Starters

Productomschrijving

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Reeks elektronische starters van eersteklas kwaliteit voor het ontsteken van fluorescentielampen die werken op conventionele elektromagnetische VSA's.

Voordelen

  • S2E - S10E

  • Lagere exploitatiekosten voor verlichting: - Elektronische starters schakelen lampen uit bij einde levensduur, en dat voorkomt overlast (geen geknipper), onnodig elektriciteitsverbruik en brandrisico./- Lampen gaan veel langer mee dankzij een volkomen soepel, knippervrij en snel opstarten. / -Langere servicelevensduur van de starter in vergelijking met conventionele starters

Kenmerken

  • S2E - S10E

  • Volledig thermische veiligheidsbewaking voor het uitschakelen van defecte lampen of lampen die het einde van hun levensduur bereikt hebben

Toepassingen

  • TL-D- (T8), TL- (T12), TL mini-, PL-S- en PL-L-fluorescentielampsystemen met conventioneel elektromagnetisch VSA
  • S2-E-starters zijn geschikt voor:
  • 110/130 V, 18-22 W individuele toepassingen
  • 220/240 V, 18-22 W serietoepassingen
  • S10-E-starters zijn geschikt voor:
  • 220/240 V, 18-75 W individuele toepassingen
  • SiS10-starters zijn geschikt voor:
  • 220/240 V, 30-65 W individuele toepassingen
  • Druk bij gebruik van de SiS10-starter na het vervangen van een lamp altijd op de rode knop zodat het systeem weer operationeel is.

Downloads