België - Nederlands

Philips CoreLine Tempo klein gen2

Installeer slimmer. Sneller klaar. Kies voor langdurige betrouwbaarheid en prestatie.

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Coreline tempo small gen2 voldoet aan de Coreline-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige schijnwerpers. Een beperkt aantal opties maakt het eenvoudig om de optimale lux-voor-lux vervanging voor conventionele technologieën te vinden, evenals een directe vervanging van 70W en 100W HID-lampen. De CoreLine tempo small gen2 biedt twee lumenpakketten voor verschillende toepassingen, evenals twee hoogwaardige asymmetrische en symmetrische optieken. De installatie van deze LED-schijnwerper is eenvoudig dankzij de U-vormige montagebeugel en de externe snelconnector met 3 polen. Het is een ideale verlichtingsoplossing voor buitenomgevingen zoals industrie- en commerciële gebieden, parkeerplaatsen, enzovoort.

Voordelen

  • Dezelfde lichtniveaus als je bestaande, conventionele oplossing, maar dan energiezuinig

  • Extra lumenpakket voor meer licht/meerdere toepassingen

Kenmerken

  • Verkrijgbaar met symmetrische en asymmetrische optiek

  • Regelmogelijkheden DALI, DynaDimmer, LumiStep

Toepassingen

  • Magazijnen
  • Kantoren
  • Parkeerplaatsen en buitenterrein
  • Sportaccommodaties binnen

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet CoreLine Tempo klein gen2 nl_BE pdf 364.9 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-CoreLine Tempo klein gen2
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-CoreLine Tempo klein gen2
Meerdere materialen - Software Plugins