Philips CoreLine Tempo klein gen2, Floodlight, 31 W, 4437 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66
BVP111 LED51-4S/740 OFA52
Nieuw
Productomschrijving
Floodlight, Aluminium, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 4437 lm, 31 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Kabel 1,0 m met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Externe connector
Specificaties
- Type lichtbron
- LED51 [LED module 5100 lm]
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Lamptype
- LED
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar
- Sustainability rating
- Unclassified