België - Nederlands

Philips CoreLine Tempo groot, Floodlight, 209 W, 30000 lm, 4000 K, CRI70, Optiflux asymmetrische ashoek 52°, IP66

BVP130 LED300-4S/740 OFA52

Productomschrijving

Floodlight, Aluminium, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 30000 lm, 209 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Optiflux asymmetrische ashoek 52°, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Kabel 1,0 m met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Externe connector

Bestelcode: 912300060476
Volledige bestelcode: 872016955898400

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED300 [LED module 30000 lm]
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse C, armatuur zonder onderdelen waaraan onderhoud kan worden geplaagd, onderhoudsvrij
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads