België - Nederlands

Philips CoreLine Tempo groot, Floodlight, 109 W, 16000 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66

BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3

Productomschrijving

Floodlight, Aluminium, Grijs, Grijs aluminium (RAL 9007), Voedingsunit (aan/uit), 16000 lm, 109 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Kabel 1,0 m met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Externe connector

Bestelcode: 912300023662
Volledige bestelcode: 871869909641000

Specificaties

Type lichtbron
LED160-4S [LED module, system flux 16000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 txt 4.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300023662 nl_BE pdf 320.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Coreline_Tempo_Large-BVP130-INI.pdf pdf 1.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300023662_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300023662_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 IES
DIAlux
ULD File - BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 ULD
Relux
ROLF File - BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Coreline-tempo-Large-BVP130 pdf 768.3 kB