België - Nederlands

Philips ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1010 W, 130830 lm, 5700 K, CRI90, Symmetrisch, IP66

BVP418 1470/957 HGB S2 T35 OUT PSDMX

Productomschrijving

Floodlight for televised sports, Aluminium, Aluminium, Instelbare montagebeugel, Voedingsunit met DMX-interface, 130830 lm, 1010 W, 130 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI90, Symmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Piekspanningsbeschermingsniveau tot 10 kV met differentiaal-modus, Aansluitunit, 5-polig, FIFA Quality Pro

Bestelcode: 912300060412
Volledige bestelcode: 872016955300200

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED1470 [LED module 147000 lm]
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar