Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 91 W, 13600 lm, 5700 K, CRI70, Op sensor gebaseerde dimmer, Asymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, MDU2, IP66
BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH
Productomschrijving
Under-canopy light, Gietaluminium, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, Programmeerbare beweging en lichtsensor, 13600 lm, 91 W, 149 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Asymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Schroefconnector
Specificaties
- Type lichtbron LED159 [LED module 15900 lm]
- Lichtbron vervangbaar Ja
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle