Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7052 lm, 5700 K, CRI70, Intern (geen externe aansluiting), Asymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, IP66

BCP333 LED81/757 I PAM D9 SNS

Productomschrijving

Under-canopy light, Gietaluminium, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 7052 lm, 48 W, 147 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Asymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Schroefconnector

Bestelcode: 910925866267
Volledige bestelcode: 871869981949100

Downloads