PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 11700 lm, 5700 K, CRI70, Intern (geen externe aansluiting), Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, IP66

BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS

Productomschrijving

Under-canopy light, Gietaluminium, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 11700 lm, 74 W, 158 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Schroefconnector

Bestelcode: 910925866264
Volledige bestelcode: 871869981946000

Downloads