Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 92 W, 14400 lm, 5700 K, CRI70, Intern (geen externe aansluiting), Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, IP66

BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH

Productomschrijving

Under-canopy light, Gietaluminium, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 14400 lm, 92 W, 149 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Rotatiesymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Schroefconnector

Bestelcode: 910925865597
Volledige bestelcode: 871869981749700

Downloads