Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.
Producten
Product | Vergelijken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 110 | 1.100 1.200 | 3000 4000 6500 | 80-89 | 10 | |||
120 110 | 2.200 2.400 | 3000 4000 6500 | 80-89 | 20 | |||
120 110 | 3.300 3.600 | 3000 4000 6500 | 80-89 | 30 | |||
120 110 | 5.500 6.000 | 3000 4000 6500 | 80-89 | 50 | |||
120 110 | 7.700 8.400 | 3000 4000 6500 | 80-89 | 70 | |||
120 110 | 11.000 12.000 | 3000 4000 6500 | 80-89 | 100 | |||
120 110 | 16.500 18.000 | 3000 4000 6500 | 80-89 | 150 | |||
120 110 | 22.000 24.000 | 3000 4000 6500 | 80-89 | 200 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Met deze all-in Ledinaire schijnwerpers kun je eenvoudig de kleurtemperatuur aanpassen met een eenvoudige schakelaar. Je hoeft niet meer te kiezen tussen warmwit, neutraal wit of koelwit, dit is allemaal beschikbaar in één product! De serie is voorzien van het hoge kwaliteitsniveau van Philips tegen een eerlijke prijs. Betrouwbaar, energiebesparend en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.
Voordelen
Pas eenvoudig de kleurtemperatuur van de schijnwerper aan
Ontworpen voor een brede reeks toepassingen
Kenmerken
Gecorreleerde kleurtemperaturen: 3000K - 4000K - 6500K, schakelbaar via een schakelaar aan de achterkant van de schijnwerper
Breed scala aan toepassingen met lichtopbrengsten van 1200 lm tot 24.000 lm