PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips CoreLine Tempo klein gen2

CoreLine Tempo small gen2 - Voor elk project waarbij het echt om licht gaat, hoge kwaliteit en eenvoudig te installeren

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

CoreLine Tempo Small gen2 maakt de CoreLine belofte van innovatieve, eenvoudig te gebruiken schijnwerpers van hoge kwaliteit waar. Een beperkt keuzeaanbod maakt het eenvoudig om de beste lux-voor-lux vervanging te vinden voor conventionele technologieën en HID-lampen van 70 W en 100 W. Het CoreLine Tempo Small gen2-assortiment biedt 2 lichtopbrengsten voor tal van toepassingsgebieden, evenals 2 asymmetrische en symmetrische optieken met een zeer hoog rendement. De installatie van deze LED-schijnwerper is eenvoudig dankzij de U-vormige universele uithouder en de externe snelle 3-polige connector. Dit is de ideale schijnwerperoplossing voor industriële en zakelijke gebieden, parkeerterreinen, enzovoort.

Voordelen

  • Dezelfde lichtniveaus als je bestaande, conventionele oplossing, maar dan energiezuinig

  • Extra lumenpakket voor meer licht/meerdere toepassingen

Kenmerken

  • Verkrijgbaar met symmetrische en asymmetrische optiek

  • Regelmogelijkheden DALI, DynaDimmer, LumiStep

Toepassingen

  • Magazijnen
  • Kantoren
  • Parkeerplaatsen en buitenterrein
  • Sportaccommodaties binnen

Downloads