Philips CoreLine Tempo groot, Floodlight, 109 W, 16000 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisch, IP66

BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3

Productomschrijving

Floodlight, Aluminium, Grijs, Grijs aluminium (RAL 9007), Voedingsunit (aan/uit), 16000 lm, 109 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Kabel 1,0 m met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Externe connector

Bestelcode: 912300023665
Volledige bestelcode: 871869909644100

Downloads