Philips CoreLine Tempo groot, Floodlight, 182 W, 26000 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66

BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3

Productomschrijving

Floodlight, Aluminium, Grijs, Grijs aluminium (RAL 9007), Voedingsunit (aan/uit), 26000 lm, 182 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Kabel 1,0 m met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Externe connector

Bestelcode: 912300023660
Volledige bestelcode: 871869909639700

Downloads