België - Nederlands

Philips CoreLine Tempo medium

Installeer slimmer. Sneller klaar. Kies voor langdurige betrouwbaarheid en prestatie.

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

CoreLine Tempo Medium levert volgens de CoreLine-belofte innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige schijnwerperverlichting. Een beperkt aanbod aan opties maakt het eenvoudig om de beste lux-op-lux vervanging voor conventionele technologieën te vinden en een directe vervanging van 100W en 150W HID-lampen toe te passen. De CoreLine tempo medium biedt lumenpakketten voor diverse toepassingen en de keuze uit hoogwaardige asymmetrische en symmetrische optiek. De installatie van de LED-schijnwerper is eenvoudig dankzij de U-vormige universele montagebeugel en de externe snelkoppelbare 3-polige connector. Het is een ideale schijnwerpersoplossing voor buitentoepassingen zoals industrieterreinen, commerciële gebieden, parkeerplaatsen, etc.

Voordelen

  • Korte terugverdientijd: 65% energiebesparing

  • Lage onderhoudskosten dankzij de lange levensduur van de armatuur

Kenmerken

  • Zeer efficiënt, tot 130 lm/W

  • Ontworpen voor 1:1 vervanging van conventionele technologie, 150 W HID en tot 250 W HPI-T

Toepassingen

  • Binnensportaccomodaties en zwembaden voor divers gebruik
  • Recreatieve sportvelden buiten, zoals basketbalvelden etc.
  • Havens, luchthavens, parkeerplaatsen

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet CoreLine Tempo medium nl_BE pdf 509.0 kB
Installatie-instructies
Coreline tempo medium mounting instructions pdf 2.3 MB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 2.1 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-CoreLine Tempo medium
Meerdere materialen - Visuals
Video
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Video
Installation video for Philips CoreLine Tempo mp4 110.6 MB

Lichttechnische files

Family-IES-CoreLine Tempo medium
Meerdere materialen - Software Plugins