Philips CoreLine Waterdicht WT120C, 62 W, L1500 mm, 10000 lm, 4000 K, DALI, Symmetrisch, Helder, IP65, IK08

WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500

Productomschrijving

L1500 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit met DALI-interface, 10000 lm, 62 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symmetrisch, Helder, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 911401816387
Volledige bestelcode: 872016975435599

Downloads