Philips CoreLine Waterdicht WT120C, 75 W, L1500 mm, 12000 lm, 4000 K, Symmetrisch, Helder, IP65, IK08
WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500
Productomschrijving
L1500 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 12000 lm, 75 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symmetrisch, Helder, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig