Philips CoreLine Waterdicht WT120C, 12.8 W, L600 mm, 2000 lm, 4000 K, Symmetrisch, Helder, IP65, IK08
WT120C G2 LED20S/840 PSU L600
Productomschrijving
L600 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 2000 lm, 12.8 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symmetrisch, Helder, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig