België - Nederlands

Philips CoreLine Waterdicht WT120C, 45 W, L1500 mm, 6500 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Brede bundel, Mat, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500

Productomschrijving

L1500 mm, Polycarbonaat, Grijs, Draadloze driver InterAct System-ready, 6500 lm, 45 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Brede bundel, Mat, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen)

Bestelcode: 8718699975784
Volledige bestelcode: 871869997578400

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500 txt 3.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101271 nl_BE pdf 362.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101271_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101271_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500 IES
Revit-bestand
WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500 910505101271 ZIP
DIAlux
ULD File - WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505101271 pdf 638.7 kB