België - Nederlands

Philips CoreLine Waterdicht WT120C, 33 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Brede bundel, Mat, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200

Productomschrijving

L1200 mm, Polycarbonaat, Grijs, Draadloze driver InterAct System-ready, 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Brede bundel, Mat, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 4-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen), Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering

Bestelcode: 8718699975777
Volledige bestelcode: 871869997577700

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 txt 4.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101270 nl_BE pdf 362.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101270_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101270_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 IES
Revit-bestand
WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 910505101270 ZIP
DIAlux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505101270 pdf 637.7 kB